SXT-ANG-GB2-F
Parça no.: 10.07.13.00121
Açılı dişli parçası, modüler, döner kollar için ve yuvarlak toolinglere bağlamak için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Dişi |
| Şekil | Dişli Braket her iki taraf |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 35 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 42,5 mm |
| H2 | 25 mm |
| L | 42,5 mm |
| L2 | 25 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 90 g |
| Şekil | Dişi |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon