SXT-CON-GB-MO-D40
Parça no.: 10.07.13.00116
Boru için dişli braketi, modüler, döner kollar ve yuvarlak tooling ile bağlantı için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Malzeme | Alüminyum |
| Bağlantı 1 | D40 |
| Şekil | Erkek açılabilir |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| H | 69,5 mm |
| H2 | 26 mm |
| L | 68,5 mm |
| L2 | 36,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Erkek açılabilir |
| Ağırlık | 195 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon