SXT-CON-GB-F-1IN
Parça no.: 10.07.13.00191
Boru için dişli braketi, modüler, döner kollar ve yuvarlak tooling ile bağlantı için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Malzeme | Alüminyum |
| Bağlantı 1 | 1 inç |
| Şekil | Dişi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 35 mm |
| d | 25,4 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 56 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 39,5 mm |
| L2 | 21 mm |
| L3 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Dişi |
| Ağırlık | 100 g |
| Ürün ailesi | SXT |
Dokümantasyon
Dokümantasyon