SXT-TC-F4-0-C4
부품 번호.: 10.07.13.00169
스위블 암용 빔 커넥터, 원형 툴링 연결용, 톱니 있음
산업: 금속 | 자동차
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
| Angle | 0 (°) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
| B | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 40 mm |
| H | 69.5 mm |
| H2 | 66 mm |
| H3 | 25 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 116.8 mm |
| X1 | 61.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 348 g |
| Product family | SXT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서