Schmalz

주문 정보

로봇 퀵-체인지 바요넷 SXT-QC-CON은 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.
전체 퀵-체인지 시스템을 수령하려면 다음의 주문 단계를 거쳐야 합니다:

  • SXT-QC-CON M 유형의 로봇 퀵-체인지 바요넷(툴링 연결)
  • SXT-QC-CON F 유형의 로봇 퀵-체인지 바요넷(로봇 연결)

중요: 튜브 직경과 공압식 통로의 수가 일치해야 합니다.
사용 가능한 액세서리: 플러그 인 스크류 유니온 STV-GE

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SXT-QC-CON-40-M-3

부품 번호.: 10.07.13.00018

원형 툴링용 로봇 퀵-체인지 바요넷

산업: 금속 | 자동차

ShapeMale
Number of connections3
MaterialAluminum
Nominal size40 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Nominal size 40  mm
D 68.3  mm
d 40  mm
G1 G1/8"-F
H1 96.5  mm
L 156.5  mm
L2 111  mm
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Shape Male
Number of connections 3
Weight 0.55  kg
Product family SXT
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동