Schmalz

주문 정보

기계식 클램핑 기능이 있는 로봇 플랜지 SXT-RF-CL은 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.
사용 가능한 액세서리: 튜브 SXT-RT

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SXT-RF-CL-160-60

부품 번호.: 10.07.13.00005

원형 툴링의 연결을 위한 튜브 클램프가 있는 로봇 플랜지

산업: 금속 | 자동차

Length L460 (mm)
MaterialAluminum
Dmk160 (mm)
Utilization designPipe 1 x 60
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 200  mm
D2 100  mm
Dmk 160  mm
d 60  mm
d1 11.5  mm
d2 10  mm
H1 135  mm
H2 93  mm
H3 3  mm
L 460  mm
X1 360  mm
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Weight 6.2  kg
Product family SXT-RF-CL
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동