SXT-RF-CL-160-60
Parça no.: 10.07.13.00005
Yuvarlak tooling için boru kelepçeli Robot-Flanş
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Uzunluk L | 460 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| Dmk | 160 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Boru 1 x 60 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 200 mm |
| D2 | 100 mm |
| Dmk | 160 mm |
| d | 60 mm |
| d1 | 11,5 mm |
| d2 | 10 mm |
| H1 | 135 mm |
| H2 | 93 mm |
| H3 | 3 mm |
| L | 460 mm |
| X1 | 360 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 6,2 kg |
| Ürün ailesi | SXT-RF-CL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon