Maksimum çıkış oranlarına sahip son derece dinamik süreçler için optimize edilmiş dayanıklı, hafif boru kelepçeleri
Ağırlığı optimize edilmiş, 1 borulu ve 2 borulu sistemler için uygun
Yaygın takım sistemleriyle uyumludur (boru çapları 25, 40 ve 60 mm)
ISO 9409-1'e göre standartlaştırılmış endüstriyel robot arayüzü
Tasarım
Tasarım

- Robot arayüzüne flanş bağlantısı (2)
- Tek borulu ve çift borulu versiyonları mevcuttur (1)
- Boru çapları 40 ve 60 mm
- Boru kelepçeleri (3), takılabilir veya kelepçelenebilir bir çözüm olarak kullanım için (4)
Teknik veri
Teknik veri
- Boru çapı 40 ve 60 mm
- Tek ve çift boru kelepçeleri
Endüstriler
Endüstriler
- •Metal
- •Otomotiv
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
8 sonuçtan 1 - 8'si