Durable, lightweight pipe clamps optimized for highly dynamic processes with maximum output rates
Weight-optimized, suitable for 1-pipe and 2-pipe systems
Compatible with common tooling systems (tube diameters 25, 40 and 60 mm)
Standardized industrial robot interface according to ISO 9409-1
Nadstavba
Nadstavba

- Flange connection to robot interface (2)
- Available in single pipe and double pipe versions (1)
- Pipe diameters of 40 and 60 mm
- Pipe clamps (3), for use as an attachable or clampable solution (4)
Technické údaje
Technické údaje
- Pipe diameter of 40 and 60 mm
- Single and double pipe clamps
Odvětví
Odvětví
- •Automotive
- •Metal
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
1 - 8 z 8 výsledků