SXT-RF-CL-160-40
Číslo dílu.: 10.07.13.00003
Robot-Flange with tube clamps for round toolings
Odvětví: Automotive | Metal
| Length L | 460 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Dmk | 160 (mm) |
| Utilization design | Pipe 1 x 40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 200 mm |
| D2 | 100 mm |
| Dmk | 160 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 11,5 mm |
| d2 | 10 mm |
| H1 | 111 mm |
| H2 | 77 mm |
| H3 | 3 mm |
| L | 460 mm |
| X1 | 360 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 5,5 kg |
| Product family | SXT-RF-CL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace