Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Kołnierze robotów z zaciskami SXT-RF-CL są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Dostępne akcesoria: Rurki SXT-RT

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-RF-CL-160-40

Część nr.: 10.07.13.00003

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Branże: Metal | Motoryzacja

Length L460 (mm)
MaterialAluminum
Dmk160 (mm)
Utilization designPipe 1 x 40
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 200  mm
D2 100  mm
Dmk 160  mm
d 40  mm
d1 11,5  mm
d2 10  mm
H1 111  mm
H2 77  mm
H3 3  mm
L 460  mm
X1 360  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Weight 5,5  kg
Product family SXT-RF-CL
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka