SXT-RF-CL-160-40
부품 번호.: 10.07.13.00003
원형 툴링의 연결을 위한 튜브 클램프가 있는 로봇 플랜지
산업: 금속 | 자동차
| Length L | 460 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Dmk | 160 (mm) |
| Utilization design | Pipe 1 x 40 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 200 mm |
| D2 | 100 mm |
| Dmk | 160 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 11.5 mm |
| d2 | 10 mm |
| H1 | 111 mm |
| H2 | 77 mm |
| H3 | 3 mm |
| L | 460 mm |
| X1 | 360 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 5.5 kg |
| Product family | SXT-RF-CL |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서