Schmalz

Informace o objednávce

The robot flanges with clamping SXT-RF-CL are delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: Pipes SXT-RT

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-RF-CL-D-125-60

Číslo dílu.: 10.07.13.00008

Robot-Flange with tube clamps for round toolings

Odvětví: Automotive | Metal

Length L460 (mm)
Width B360 (mm)
MaterialAluminum
Dmk125 (mm)
Utilization designPipe 2 x 60
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 360  mm
D2 100  mm
Dmk 125  mm
d 60  mm
d1 11,5  mm
d2 10  mm
H1 135  mm
H2 93  mm
H3 3  mm
L 460  mm
X1 360  mm
Y1 260  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Shape Double
Weight 12,78  kg
Product family SXT-RF-CL
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku