SXT-RF-CL-D-125-60
Część nr.: 10.07.13.00008
Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Length L | 460 (mm) |
| Width B | 360 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Dmk | 125 (mm) |
| Utilization design | Pipe 2 x 60 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 360 mm |
| D2 | 100 mm |
| Dmk | 125 mm |
| d | 60 mm |
| d1 | 11,5 mm |
| d2 | 10 mm |
| H1 | 135 mm |
| H2 | 93 mm |
| H3 | 3 mm |
| L | 460 mm |
| X1 | 360 mm |
| Y1 | 260 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Double |
| Weight | 12,78 kg |
| Product family | SXT-RF-CL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja