Schmalz

Kołnierze do robotów z zaciskiem SXT-RF-CL

Do rur o średnicach 40 i 60 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wytrzymałe, lekkie zaciski rurowe zoptymalizowane dla wysoce dynamicznych procesów z maksymalną wydajnością

Zoptymalizowany pod względem wagi, możliwy z systemem 1- i 2-rurowym

Kompatybilny z popularnymi systemami oprzyrządowania (średnica rury 40 lub 60 mm)

Znormalizowany interfejs robota przemysłowego, ponieważ jest on zgodny z normą ISO 9409-1

Projekt
  • Połączenie kołnierzowe interfejsu robota (2)
  • Wersja 1-rurkowa i 2-rurkowa (1)
  • Średnica rury 40 i 60 mm
  • Zaciski do rur (3), stosować jako roztwór przypinany lub klipsowany (4)
Dane techniczne
  • Średnica rury 40 mm i 60 mm
  • 1-rurkowy i 2-rurkowy interfejs narzędziowy
Branże
  • Metal
  • Motoryzacja
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Shape
Dmk
Internal diameter d
Industry sector
Product family

1 - 8 z 8 wyników

SXT-RF-CL-125-40

Część nr.: 10.07.13.00002

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Length L460 (mm)
MaterialAluminum
Dmk125 (mm)
Utilization designPipe 1 x 40
SXT-RF-CL-125-60

Część nr.: 10.07.13.00004

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Length L460 (mm)
MaterialAluminum
Dmk125 (mm)
Utilization designPipe 1 x 60
SXT-RF-CL-160-40

Część nr.: 10.07.13.00003

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Length L460 (mm)
MaterialAluminum
Dmk160 (mm)
Utilization designPipe 1 x 40
SXT-RF-CL-160-60

Część nr.: 10.07.13.00005

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Length L460 (mm)
MaterialAluminum
Dmk160 (mm)
Utilization designPipe 1 x 60
SXT-RF-CL-D-125-40

Część nr.: 10.07.13.00006

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Length L460 (mm)
Width B360 (mm)
MaterialAluminum
Dmk125 (mm)
Utilization designPipe 2 x 40
SXT-RF-CL-D-125-60

Część nr.: 10.07.13.00008

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Length L460 (mm)
Width B360 (mm)
MaterialAluminum
Dmk125 (mm)
Utilization designPipe 2 x 60
SXT-RF-CL-D-160-40

Część nr.: 10.07.13.00007

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Length L460 (mm)
Width B360 (mm)
MaterialAluminum
Dmk160 (mm)
Utilization designPipe 2 x 40
SXT-RF-CL-D-160-60

Część nr.: 10.07.13.00009

Kołnierz robota z zaciskami do rur dla połączenia Oprzyrządowanie do rur

Length L460 (mm)
Width B360 (mm)
MaterialAluminum
Dmk160 (mm)
Utilization designPipe 2 x 60

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka