Schmalz

Sipariş Bilgileri

SXT-RF-CL kelepçeli robot flanşları bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: Borular SXT-RT

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXT-RF-CL-125-60

Parça no.: 10.07.13.00004

Yuvarlak tooling için boru kelepçeli Robot-Flanş

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Uzunluk L460 (mm)
MalzemeAlüminyum
Dmk125 (mm)
İnşaat kullanımıBoru 1 x 60
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 200  mm
D2 100  mm
Dmk 125  mm
d 60  mm
d1 11,5  mm
d2 10  mm
H1 135  mm
H2 93  mm
H3 3  mm
L 460  mm
X1 360  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 6,2  kg
Ürün ailesi SXT-RF-CL
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git