Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

부품 번호.: 10.06.02.00663

Mounting bracket

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L61.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
디자인 데이터
Design image
속성
B 21  mm
d1 3.2  mm
d2 3.2  mm
d3 6.4  mm
G1 G1/8"-F
H 22  mm
H1 30  mm
H2 5.5  mm
L 61.5  mm
L1 66.5  mm
L2 7.5  mm
L3 10  mm
s 1.5  mm
X1 44  mm
X2 39  mm
X3 15  mm
기술 데이터
속성
Measuring range bar
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동