BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12
Číslo dílu.: 10.06.02.00663
Mounting bracket
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 22 (mm) |
| Length L | 61.5 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum / pressure switch |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 21 mm |
| d1 | 3,2 mm |
| d2 | 3,2 mm |
| d3 | 6,4 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 22 mm |
| H1 | 30 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| L | 61,5 mm |
| L1 | 66,5 mm |
| L2 | 7,5 mm |
| L3 | 10 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 44 mm |
| X2 | 39 mm |
| X3 | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace