WN-E AKUST -1...0 AC
부품 번호.: 10.07.05.00012
Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems
| Length L | 82 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 85 (mm) |
| Function | |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Current type | A.C. alternating current |
| Voltage | 200-280V - AC |
| Cable length Lk | 3 (m) |
| Length vacuum tube | 1.3 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 10.4 mm |
| H | 85 mm |
| L | 82 mm |
| L1 | 110.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Voltage | 200-280V - AC |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서