WN-E AKUST -1...0 AC
Číslo dílu.: 10.07.05.00012
Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems
| Length L | 82 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 85 (mm) |
| Function | |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Current type | A.C. alternating current |
| Voltage | 200-280V - AC |
| Cable length Lk | 3 (m) |
| Length vacuum tube | 1.3 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 10,4 mm |
| H | 85 mm |
| L | 82 mm |
| L1 | 110,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Voltage | 200-280V - AC |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace