SXT-CL-EXT-D40-100-T25
부품 번호.: 10.07.13.00232
원형 툴링에 진공 구성품을 연결하기 위한 확장부가 있는 스위블 암
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 40 (mm) |
| Length L3 | 100.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D40 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 40 mm |
| H | 65 mm |
| H2 | 25.5 mm |
| L | 127.5 mm |
| L1 | 128 mm |
| L2 | 75 mm |
| L3 | 100.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Tube |
| Weight | 200 g |
| Product family | SXT |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서