Schmalz

주문 정보

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적
  • 단계적 폐지 항목

SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

부품 번호.: 10.04.01.00086

Vacuum Blower for high suction rate

Suction rate (60 Hz)1240 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)260 (mbar)
Rated power at 60 Hz13.2 (kW)
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS067
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight125 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 525  mm
B1 563  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 611  mm
L 643  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (60 Hz) 1,240  m³/h
Vacuum (60 Hz) 260  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 60 Hz 13.2  kW
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz 79  dB(A)
Weight 125  kg
Version design IE3-TYP2
Approval UL/CSA
Version IE3:US/CAN
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동