DRM 40 P1 H
부품 번호.: 10.07.02.00051
Pressure manometer for analogue measurement and monitoring of the pressure
Outside diameter D | 40 (mm) |
Measuring range [bar] | 0,0 ... 1,0 bar |
Shape manometers | |
Thread G1 | G1"-M |
디자인 데이터
디자인 데이터

CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.