DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2
부품 번호.: 10.08.01.00020
Pressure coupling
Outside diameter D | 27 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-M |
Length L | 34 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
D | 27 mm |
G1 | G1/4"-M |
LG1 | 9 mm |
L | 34 mm |
부품 번호.: 10.08.01.00020
Pressure coupling
Outside diameter D | 27 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-M |
Length L | 34 (mm) |
속성 | 값 |
---|---|
D | 27 mm |
G1 | G1/4"-M |
LG1 | 9 mm |
L | 34 mm |