Schmalz

SBB 방음 상자

필터 결과

결과 4 중 1 - 4개

SBB-ST/ABS-VZ

부품 번호.: 10.04.04.00108

Silencer box for reduction of the noise level

MaterialSteel / ABS
Surfacegalvanized
Length L661 (mm)
Width B586 (mm)
Height H565 (mm)
SBB-SGBL-ST/ABS-VZ

부품 번호.: 10.04.04.00127

Silencer box for reduction of the noise level

MaterialSteel / ABS
Surfacegalvanised
Length L661 (mm)
Width B586 (mm)
Height H600 (mm)
SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE

부품 번호.: 10.04.04.00367

Silencer box for reduction of the noise level

MaterialSteel
Surfacegalvanised
withVentilator
Length L809 (mm)
Width B385 (mm)
Height H378 (mm)
SBB-EVE-ST-VZ

부품 번호.: 10.04.04.00368

Silencer box for reduction of the noise level

MaterialSteel
Surfacegalvanised
Length L798 (mm)
Width B548 (mm)
Height H404 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동