- 새로운
SAOXB 40x20 ED-85 SC042
부품 번호.: 10.01.06.05780
High-speed bellows suction pads for maximum dynamics on highly curved and oiled surfaces
| Dimension (LxW) | 40x20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| H | 18.4 mm |
| Z (Stroke) | 7.5 mm |
| B1 | 19.6 mm |
| Bk | 19 mm |
| H2 | 1.5 mm |
| b2 | 9.2 mm |
| Bs | 20 mm |
| L1 | 39.5 mm |
| Lk | 25.5 mm |
| l2 | 29.2 mm |
| Ls | 40 mm |
| Bmax(S) | 24 mm |
| Lmax.(S) | 43 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Product family | SAOXB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서