Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

SAOXB 40x20 ED-85 SC042

Číslo dílu.: 10.01.06.05780

High-speed bellows suction pads for maximum dynamics on highly curved and oiled surfaces

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
H 18,4  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
B1 19,6  mm
Bk 19  mm
H2 1,5  mm
b2 9,2  mm
Bs 20  mm
L1 39,5  mm
Lk 25,5  mm
l2 29,2  mm
Ls 40  mm
Bmax(S) 24  mm
Lmax.(S) 43  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Elastodur ED
Product family SAOXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku