SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
부품 번호.: 10.01.06.01032
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Dimension (LxW) | 60 x 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | M14x1.5-AG |
Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30.6 mm |
dn | 5 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 29 mm |
L1 | 55.7 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax.(S) | 63 mm |
Ls | 60.6 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 38 N |
Pull-off force | 69.5 N |
Lateral force | 72.5 N |
Lateral force oily surface | 41.7 N |
Volume | 10.5 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 18 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Dimension (LxW) | 60 x 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Number of folds | 1.5 |
Weight | 35.4 g |
Product family | SAOB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서