SPB4f 40 SI-55 SC080
부품 번호.: 10.01.06.03265
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 포장
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19.6 mm |
| d2 | 15.3 mm |
| D1 | 31.6 mm |
| Dk | 24.4 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39.7 mm |
| H | 52 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14.4 mm |
| Z (Stroke) | 18 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 6.8 N |
| Suction force at -400 mbar | 13.6 N |
| Suction force (-600mbar) | 20.4 N |
| Volume | 15.12 cm³ |
| Size | 40 |
| Nipple family | SC 080 |
| Number of folds | 4.5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 11.3 g |
| Product family | SPB4f |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서