SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07
부품 번호.: 10.07.01.00320
Screen protects the vacuum system from contamination
| Outside diameter D | 17 (mm) |
| Length L | 0.8 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 103 (µm) |
| Mesh size | 0.103 (mm) |
| Wire diameter | 0.06 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서