SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07
Osanro: 10.07.01.00320
Screen protects the vacuum system from contamination
| Outside diameter D | 17 (mm) |
| Length L | 0.8 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 103 (µm) |
| Mesh size | 0.103 (mm) |
| Wire diameter | 0.06 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi