SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07
Číslo dílu.: 10.07.01.00320
Screen protects the vacuum system from contamination
| Outside diameter D | 17 (mm) |
| Length L | 0.8 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 103 (µm) |
| Mesh size | 0.103 (mm) |
| Wire diameter | 0.06 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace