SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07
Onderdeelnr.: 10.07.01.00320
Zeef beschermt het vacuüm- systeem tegen vervuiling
| Outside diameter D | 17 (mm) |
| Length L | 0.8 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 103 (µm) |
| Mesh size | 0.103 (mm) |
| Wire diameter | 0.06 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie