FG 4 SI-CO-55 N017
부품 번호.: 10.01.06.03277
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
| Size | 4 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 3.5 mm |
| d2 | 2.4 mm |
| D1 | 5.1 mm |
| Dk | 7 mm |
| Dmax(S) | 5.5 mm |
| Ds | 3.8 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 3.9 mm |
| H3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 1.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0.27 N |
| Pull-off force | 0.6 N |
| Volume | 0.12 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Size | 4 |
| Nipple family | N 017 |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0.4 g |
| Product family | FG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서