- 새로운
FGA 22 EPDM-ECO-55 N016
부품 번호.: 10.01.06.06122
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 22 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 11.7 mm |
| D1 | 24.2 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 21.5 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 9.1 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force (-600mbar) | 5.7 N |
| Size | 22 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Weight | 1.8 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Product family | FGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.