FG 50 PVC-50 N033
부품 번호.: 10.01.06.02469
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 물류 | 식품
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 10.8 mm |
| d2 | 30.4 mm |
| D1 | 50.5 mm |
| Dk | 18.7 mm |
| Dmax(S) | 54 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 47.2 mm |
| H2 | 20.7 mm |
| Z (Stroke) | 15.2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 36.6 N |
| Pull-off force | 68 N |
| Volume | 28.4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Nipple family | N 033 |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 22.1 g |
| Product family | FG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서