Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSG 18 SI-MD-55 M5-AG

부품 번호.: 10.01.06.05714

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

산업: 식품 | 포장

Size18
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
디자인 데이터
Design image
속성
d2 8  mm
Dmax(S) 19  mm
dn 2.5  mm
Ds 17.2  mm
G1 M5-M
H 27.6  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Stroke) 9  mm
기술 데이터
속성
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 18
Number of folds 2.5
Connection M5-AG
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Volume 1.35  cm³
Suction force (-600mbar) 3.02  N
Pull-off force 8.5  N
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Weight 2.9  g
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동