FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-AG
부품 번호.: 10.01.06.04197
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Size | 14 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/8"-M |
Number of folds | 1.5 |
Vacuum connection | G1/8"-M |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d2 | 5 mm |
Dmax(S) | 14.5 mm |
dn | 3.5 mm |
Ds | 12.5 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 21.5 mm |
LG1 | 7.5 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Size | 14 |
Number of folds | 1.5 |
Connection | G1/8-AG |
Workpiece radius min. (convex) | 12.5 mm |
Volume | 0.42 cm³ |
Suction force (-600mbar) | 1.2 N |
Pull-off force | 5 N |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Weight | 4.8 g |
Product family | FSGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서