FSGC 40 NBR-55 G3/8-AG
부품 번호.: 10.01.06.05654
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
산업: 물류 | 포장
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | FSGC |
| Number of folds | 4.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Z (Stroke) | 25 mm |
| H | 54.5 mm |
| D1 | 39 mm |
| d2 | 27.5 mm |
| Ds | 39 mm |
| Dmax(S) | 41 mm |
| dn | 10.3 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| G1 | G3/8-AG |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 4.5 |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 37 N |
| Product family | FSGC |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Nipple material | Aluminum |
| Pull-off force (real) | 37 N |
| Volume | 29.1 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서