FSGC 40 NBR-55 G3/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.05654
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
Odvětví: Logistics | Packaging
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | FSGC |
| Number of folds | 4.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Z (Stroke) | 25 mm |
| H | 54,5 mm |
| D1 | 39 mm |
| d2 | 27,5 mm |
| Ds | 39 mm |
| Dmax(S) | 41 mm |
| dn | 10,3 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| G1 | G3/8-AG |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 4,5 |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 37 N |
| Product family | FSGC |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Nipple material | Aluminum |
| Pull-off force (real) | 37 N |
| Volume | 29,1 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace