Schmalz

주문 정보

The bellows suction cup PSPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup of type PSPF - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with different threads
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

부품 번호.: 10.01.06.05607

2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages

산업: 포장

Size53
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness55 (Shore A)
Product familyPSPF
Number of folds3.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Z (Stroke) 25.3  mm
d2 22.4  mm
dn 10.3  mm
Dmax(S) 54.5  mm
Ds 53  mm
G1 G3/8"-M
G1 G3/8-AG
H 63.5  mm
LG1 10  mm
SW1 27  mm
기술 데이터
속성
Number of folds 3.5
Size 53
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 61  N
Product family PSPF
Volume 31.85  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동