SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.06.03462
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 물류 | 포장
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 27.1 mm |
| dn | 6.1 mm |
| D1 | 52.2 mm |
| Dmax(S) | 55.5 mm |
| Ds | 51.3 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 73.1 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
| Z (Stroke) | 32 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 34.6 N |
| Pull-off force | 61.8 N |
| Lateral force | 28.5 N |
| Volume | 51.8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 32.8 g |
| Product family | SPB2 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서