SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.03462
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Logistics | Packaging
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 27,1 mm |
| dn | 6,1 mm |
| D1 | 52,2 mm |
| Dmax(S) | 55,5 mm |
| Ds | 51,3 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 73,1 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
| Z (Stroke) | 32 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 34,6 N |
| Pull-off force | 61,8 N |
| Lateral force | 28,5 N |
| Volume | 51,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 32,8 g |
| Product family | SPB2 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace