Schmalz

벨로우즈 흡입 패드 SPB2 (2.5 배)

20mm ~ 50mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

곡면에 최적으로 적응하기위한 큰 흡입 컵 스트로크

큰 내부 주름 직경으로 짧은 사이클 시간 동안 대량의 흐름이 가능합니다.

판지 상자 및 본질적으로 안정적인 포장에 최적화 된 유연한 밀봉 립

씰링 립과 접힘 사이의 잠금 요소로 흡입 컵이 움직이지 못함

디자인
  • 2.5 접힘 (2) 및 유연한 밀봉 립이있는 원형 벨로우즈 흡입 컵 SPB2
  • 1- 파트, 플러그인 연결 요소로 최대 직경 30mm (1)
  • 2- 파트 연결 요소가있는 직경 40mm부터 : 기계 측 구성품과 흡입 측 구성품으로 구성
  • 연결 요소와 흡입 컵 또는 개별 부품으로 구성된 장착 흡입 컵으로 사용 가능
기술 데이터
  • 직경 : 20 ~ 50mm
  • 재료 : ED
  • 모듈 식 연결 니플
산업
  • 포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Thread G1
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.03459

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동