N° de artículo: 10.01.06.03453
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |
Carrera de ventosa muy alta para una adaptación óptima a las superficies curvas
Los grandes diámetros de los pliegues interiores permiten altos volúmenes de flujo para tiempos de ciclo cortos
Labio sellador flexible optimizado para cajas de cartón y embalajes rígidos
Los elementos de separación entre el labio sellador y el pliegue impiden que la ventosa se mueva

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 10 resultados

N° de artículo: 10.01.06.03453
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03455
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 25 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03457
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03454
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03459
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03461
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03456
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 25 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03458
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03460
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03462
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |