Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SGO 18x6 NBR-CO-55 N021

부품 번호.: 10.01.05.00226

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
Bmax(S) 7  mm
Bs 5.6  mm
d 4.5  mm
d1 6  mm
dn 1.5  mm
Dk 8.5  mm
Lmax.(S) 18.5  mm
Ls 17.6  mm
H 12  mm
H2 3  mm
H3 5.5  mm
Z (Stroke) 0.8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 4.5  N
Suction cup material Nitrile rubber NBR-conductive
Dimension (LxW) 18x6
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0.5  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동