SAOF 50x16 NBR-45 RA
부품 번호.: 10.01.05.00554
Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Dimension (LxW) | 50x16 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | RA |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
Bmax(S) | 18 mm |
Bs | 14.6 mm |
dn | 4 mm |
H | 29 mm |
L4 | 32 mm |
Lmax.(S) | 52 mm |
Ls | 48.6 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 31 N |
Lateral force | 24 N |
Lateral force oily surface | 12 N |
Volume | 2.27 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7.5 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
Weight | 34 g |
Product family | SAOF |
Dimension (LxW) | 50x16 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서