Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적 폐지 항목

PFG 1 SI-55 N001

부품 번호.: 10.01.01.00021

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
디자인 데이터
Design image
속성
d 0.8  mm
Dk 1.2  mm
Dmax(S) 1.2  mm
Ds 1  mm
H 1.6  mm
Z (Stroke) 0.1  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 0.03  N
Volume 0  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Size 1
Nipple family N 001
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0.1  g
Product family PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동