- 새로운
SFB1 25 HT1-ESD-60 SC040
부품 번호.: 10.01.06.06231
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
산업: 전자
| Size | 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D1 | 18.8 mm |
| Dmax(S) | 26.5 mm |
| Dk | 13 mm |
| Ds | 25 mm |
| d | 7.5 mm |
| d1 | 10.4 mm |
| d2 | 8.2 mm |
| H | 19.2 mm |
| H2 | 4.7 mm |
| Z (Stroke) | 6.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pull-off force | 18.5 N |
| Suction force (-600mbar) | 3.2 N |
| Volume | 1.88 cm³ |
| Size | 25 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 18 mm |
| Nipple family | SC 040 |
| Weight | 2 g |
| Product family | SFB1 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.