SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.01.10646
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Size | 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-AG |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 38 N |
Lateral force | 30 N |
Lateral force oily surface | 28 N |
Volume | 1.7 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 16.9 g |
Number of folds | 0 |
Product family | SAF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서